FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Unmanaged Switch 1600 série, 5 Ports M12 10/100 MBit/s, indice de protection: IP65/IP66/IP67, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier robuste IP67
Montage mural facile