FL MGUARD GT/GT
-
Routeur
2700197
Dispositif de sécurité, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, pare-feu avancé, VPN, ports Combo SFD, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 128 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 69 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | aluminium gris |
Matériau du boîtier | Métal |
Ethernet (Combo) | |
Type de raccordement | SFP/RJ45 |
Remarque concernant la connectique | port SFP ou port RJ45 actif |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (Module SFP : 100/1 000 Mbits/s) |
Physique de transmission | Cuivre ou module SFP |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
Nombre de voies | 2 (Ports Combo) |
série (RS-232) | |
Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
Interface F.O. | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1000 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Distance de transmission | jusqu'à 80 km (selon fibre utilisée/module SFP) |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et connectivité Gigabit |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
Type | Stand-alone |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et connectivité Gigabit |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions de sécurité | |
Nombre de tunnels RPV | 0 (en option jusqu'à 250 tunnels avec licence supplémentaire) |
Intégrité des données | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
Filtrage | Adresses MAC et IP, ports, protocoles |
Débit pare-feu | max. 417 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
max. 174 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall configurable |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et connectivité Gigabit |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Protection contre | IP-Spoofing, DoS- et Syn Flood Protection |
Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 106 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
Consommation de puissance | 6,5 W |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 6,48 W |
Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 270 mA |
Courant absorbé typique | 270 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 270 mA (typique) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc | DIN EN 60068-2-27 |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 hPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) 2 kV power line, 1kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Affichage d'état | LED : LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail et affichage 7 segments |
Référence | 2700197 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN311 |
Product key | DNN311 |
GTIN | 4046356499651 |
Poids par pièce (emballage compris) | 828 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 660 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b37ca4c-f15b-4716-aa11-df9eb4ab69ac |
Produits compatibles
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL MEM PLUG - Mémoire de configuration 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Logiciel 2981974
Avantages
Stateful Inspection Firewall intelligent
Outil central de gestion
Services distants sûrs (VPN) selon IPsec
Mémoire de configuration interchangeable
Mise en œuvre rapide par le portail de configuration et de télémaintenance
Possibilités de raccordement complètes
Routage polyvalent
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2