Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI8/HD-PAC
-
Module TOR
2700173
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
RINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
8 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 1 conducteur