PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique
2700140

Module de sortie vocale, 24 V CC, max. 50 fichiers mp3 ou wav enregistrables, max. 15 fichiers sélectionnables, noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Signalisation multilingue grâce à la sortie vocale
Possibilité d'enregistrer jusque 50 fichiers mp3 ou wav
Volume réglable par un logiciel de configuration
Volume réglable par potentiomètre
Possibilité de réduire le volume via jusqu'à deux câbles de commande
Volume maximal 88 db(A)
Indice de protection : IP65, monté