PSD-S AE BM2-1 85DB - Élément acoustique
2700136

Buzzer, ton constant / à impulsion, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Signalisation variable selon la situation grâce à la sirène polyphonique
Fonction sonore réglable par DIP switch
Indice de protection : IP65, monté