Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSD-S OE LED FL BU - Élément optique
2700134

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, bleue

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Visibilité élevée grâce à un double flash
Indice de protection IP65