Cet élément de signal optique fait partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire. Certaines colonnes de signaux peuvent être combinées au choix selon vos exigences à partir de cinq éléments de signalisation maximum. Utilisez au maximum cinq éléments de signalisation visuels ou quatre éléments de signalisation visuels et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Pour le montage des colonnes de signaux, divers matériels accessoires sont disponibles. Notez que les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm).
PSD-S OE LED CL
-
Élément optique
2700127
LED élément allumé permanent, 24 V AC/DC, claire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Indice de protection IP65