Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSD-S OE LED RFL YE - Élément optique
2700126

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, jaune

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance
Indice de protection IP65