PSD-S OE LED RL RD - Élément optique
2700116

LED Elément gyrophare, 24 V AC/DC, rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Sensibilité élevée grâce à un éclairage à 360°
Indice de protection IP65