ME MAX 22,5 GEH-R G U-U1 KMGY
-
Demi-coque de boîtier
2697411
Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, sans fente d'aération, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement