Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Module d'alimentation
2693020

Module de réalimentation pour la tension logique UL de 0,8 A, complet avec accessoires (connecteur et champ de repérage)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension 24 V pour la génération de l'alimentation logique (UL) jusqu'à 0,8 A