Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de raccorder, via le bus système INTERFACE, des modules INTERFACE à la station Inline et donc au système de bus utilisé. Caractéristiques : – Raccordement simple de modules INTERFACE EEM et/ou EMM – Vitesse de transmission : 500 kBit/s – Largeur des données dans le bus local réglable via le commutateur DIP ou la configuration de clé mémoire en fonction du nombre d'appareils INTERFACE raccordés – Largeur maximale des données du bus système INTERFACE vers le bus local : 32 mots (PCP inclus) – Largeur maximale des données du bus local vers le bus système INTERFACE : 16 mots – Possibilité de paramétrage, configuration et diagnostic via FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) – Interface série (port S) utilisable pour le raccordement d'une clé mémoire – Clé mémoire utilisable pour la sauvegarde de la configuration - Applications : gestion du moteur et de l'énergie ; commutation, protection et surveillance d'entraînements
IB IL IFS-MA-PAC
-
Module de communication
2692720
Module de bus système Inline maître, pour raccorder le bus système de l'interface, complet avec accessoires (connecteurs et champ de repérage)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Bus système INTERFACE | |
Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
Physique de transmission | Single wire |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | CAN |
Interface de programmation (S-PORT) | |
Type de raccordement | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | Série |
Diagnostic local | |
Messages d'erreur via le bus | Défaut de l'alimentation en tension de 9 V |
Message de défaut collectif, défaut du bus du système INTERFACE | |
Module | |
Code ID (déc) | 220 |
Code ID (hex) | DC |
Code de longueur (hexa) | 1E |
Code de longueur (décimal) | 30 |
Canal des données de process | 60 Octet |
Espace d'adressage d'entrées | max. 60 Octet |
Espace d'adressage des sorties | max. 60 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec max. 31 mots de données de process ; PCP avec 1, 2 ou 4 mots |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,25 W |
Puissance dissipée | 1,285 W (Module) |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 78 mA |
typ. 66 mA | |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Consommation de courant | max. 300 mA |
typ. 141 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UM, bus, logique / INTERFACE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V UM, bus, logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: INTERFACE / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2692720 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI153 |
Product key | DRI153 |
GTIN | 4046356448932 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 170,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
Produits compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Jeu de fiches 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Elément enfichable 1784729
Avantages
Saisie et émission de 31 valeurs de mesure et de 16 valeurs de réglage
Connexion aisée de max. 8 modules INTERFACE EMM et EEM, à partir du firmware 1.03
Paramétrage, configuration et diagnostic conviviaux via DTM (Device Type Manager)
Interface série (port S) avec clé mémoire pour la sécurité de la configuration
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2