Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - Coupleur de bus
2692380

Inline, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, Y compris connecteurs Inline, champs de repérage et plaque terminale

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
Temps de cycle min. Sercos 250 µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pour appareils E/S modulaires
Max. 6 liaisons en temps réel
Hot-plugging (connexion à chaud) des équipements dans le réseau Sercos
Trace du diagnostic
Internet Protocol Services (IPS)
Spécifications Sercos V1.3.1
Diagnostic Sercos LED S et phases de communication LED CP