AXL F BK EC - Coupleur de bus
2688899

Axioline F, Coupleur de bus, EtherCAT®, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Commutateur de codage rotatif
Adressage automatique
Figure de la station en tant qu'appareil EtherCAT® modulaire avec Modular Device Profile (MDP)
Figure de la station en tant que Block-Device possible
Communication de données acyclique (protocole de boîte aux lettres)
Communication de données cyclique
Possibilité de mettre à jour le firmware
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Prend en charge les Smart Elements destinés à l'utilisation dans un système FSoE (à partir de la version 1.31 du firmware)