Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F UTH4 1H - Module de température
2688598

Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (4 entrées pour thermocouples ou tension linéaire, plus 1 entrée -5 V à +5 V), connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
1 canal d'entrée analogique pour le raccordement de tensions de -5 V à +5 V
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Possibilité de raccordement externe de capteurs d'emplacements de référence Pt 100
Faibles tolérances (typiques ±0,01 %, capteur de type K)
Très faibles tolérances de mesure dans différentes positions de montage, grâce à une compensation intégrée de la position des points de comparaison internes
Stabilité de température élevée (typique 8 ppm/K)
Résistance élevée à l'influence des perturbations électromagnétiques (classe A)
Fonction de recherche de canal Channel Scout
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Surveillance d'installation avec affichage par LED de diagnostic pour chaque canal