Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Le module prend en charge tous les capteurs platine et nickel courants selon DIN EN 60751 et SAMA. Ainsi que les capteurs CU10, CU50, CU53 et différents types de capteurs KTY8x.
AXL F RTD4 1H
-
Module de température
2688556
Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température résistives (RTD)
Entrées linéaires 500 Ω et 5 kΩ
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Linéarisation de capteurs TOR intégrés
Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
Filtre programmable
Entrées protégées contre les court-circuits
Stabilité de la température
Immunité très élevée aux parasites
Émission réduite de parasites
Surveillance d'installation par fonction de recherche de canal « Channel Scout »
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée