AXL F AO4 1H - Module analogique
2688527

Axioline F, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 canaux de sortie analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Sorties de tension bipolaires, sorties de courant unipolaires
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Sorties protégées contre les courts-circuits
Aucun derating dans aucun domaine
Durées de montée du signal courtes
Mise en mouvement de charges importantes
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée