AXL F DO8/2 2A 1H - Module TOR
2688381

Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

8 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 2 A
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée