Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F PWR 1H - Module d'alimentation
2688297

Axioline F, Module de réinjection pour l'alimentation logique UBus, max. 4 A, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension 24 V UL pour la génération de l'alimentation logique UBus
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état