Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F CNT2 INC2 1F - Module de fonction
2688093

Axioline F, Module fonction, Entrées de compteur: 2, Entrée du codeur incrémental: 2, codeurs symétriques selon EIA-422 et codeurs asymétriques, Entrées TOR: 8, 24 V DC, Sorties TOR: 2, 24 V DC, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 canaux, possibilités de sélection par canal : fonction de compteur (comptage) ou détection des positions par codeur incrémental
Fréquence maximale d'entrée : 300 kHz (un canal branché) ou 100 kHz (deux canaux branchés)
Compteur 32 bits (vers le haut et vers le bas)
Commande d'une sortie selon deux valeurs limites
Compteur : commande du comptage (source) via une entrée de commande (Gate)
Compteur : comptage ponctuel ou périodique
Acquisition du codeur incrémental : acquisition de signaux TOR de codeurs incrémentaux symétriques et asymétriques
Acquisition du codeur incrémental : analyse des axes rotatifs ou linéaires
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée