RFC 480S PN 4TX
-
Commande de sécurité
2404577
Automate programmable décentralisé avec 4x 10/100/1000 Ethernet, contrôleur E/S PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Automate |
Gamme de produits | Remote Field Controller |
Type | Stand-alone |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Écran | |
Afficheur de diagnostic | oui |
Processeur | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Sécurité) | |
Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Sécurité) | |
Mémoire de données rémanente | 2 Mo |
Système en temps réel CEI-61131 | |
Mémoire de programme | typ. 16 Mo |
Stockage de données | 32 Mo |
Nombre de tâches de commande | 16 |
PROFINET | |
Fonctionnement de l'appareil | Contrôleur d' PROFINET, périphérique d' PROFINET |
Taux de rafraîchissement | min. 1 ms |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 256 |
Fonction | |
Afficheur de diagnostic | oui |
Fonction de redondance | non |
Fonction de sécurité | oui |
Fonctionnalité | |
Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
Schéma de contact (LD) | |
Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
Texte structuré (ST) | |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | PC Worx |
Outil de diagnostic | DIAG+ version 2.00 ou sup. |
Interface application | Device Driver Interface par sockets TCP/IP |
Consommation de puissance | typ. 25 W (sans module de ventilation) |
max. 35 W (avec module de ventilation) | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 24 W (sans module de ventilation) |
typ. 24 W (sans module de ventilation) | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
Raccordement alimentation | Blocs de jonction à vis, enfichables |
Courant absorbé typique | 1 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Intégrée (sauvegardée par batterie) |
Connecteur femelle MINICONNEC | |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Serveur Web | non |
USB | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | USB type A, connecteur mâle |
Ethernet | |
Système de bus | RJ45 |
Nombre d'interfaces | 4 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (100 MBit/s (LAN 3.1 et LAN 3.2), 1000 MBit/s (LAN 1, LAN 2)) |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 122 mm / 182 mm / 173 mm (sans module de ventilation) |
122 mm / 220 mm / 173 mm (avec module de ventilation) |
Couleur | gris anthracite (RAL 7016) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | max. 4 |
Performance Level (PL) | max. e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | max. 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Consigne du fabricant, pas d'évaluation par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude (a partir de 40 °C uniquement avec module de ventilation) |
0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m au-dessus du niveau de la mer (uniquement avec module de ventilation) | |
0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m au-dessus du niveau de la mer (uniquement avec module de ventilation) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 20g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
Choc (stockage/transport) | 20g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | 1g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
Vibrations (stockage/transport) | 1g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
Pression atmosphérique (service) | 60 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2404577 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRAABC |
Product key | DRAABC |
GTIN | 4055626443966 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 274,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 249 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Produits compatibles
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
RFC FAN MODULE - Ventilateur 2404085
-
PC WORX DEMO - Logiciel de programmation 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Guide de démarrage rapide 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Guide de démarrage rapide 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Logiciel de programmation 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Logiciel de programmation 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Logiciel de programmation 2700442
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
Avantages
Utilisation conviviale grâce à l'écran tactile
Communication moderne avec les systèmes SCADA grâce au serveur OPC UA
Communication possible dans trois sous-réseaux séparés
Traitement rapide des applications à forte intensité de calcul
Exploitation des équipements avec le dernier profil PROFIsafe
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2