AXL F BK PN TPS - Coupleur de bus
2403869

Axioline F, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Conformité avec les spécifications V2.3 de PROFINET
Compatible avec PROFIsafe
Compatible avec PROFIenergy
Prise en charge de la redondance du système PROFINET S2 (à partir de la version de firmware 1.30)
PROFINET RT et IRT
Temps de cycle minimal du PROFINET avec RT et IRT 250 μs
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec Safe AI et d'autres composants