IL PN BK-PAC - Coupleur de bus
2403696

Inline, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Conformité avec les spécifications V2.3 de PROFINET
Compatible avec PROFIsafe (à partir du firmware 1.10)
Compatible avec la redondance du système PROFINET S2 (à partir de la version de firmware 1.10)
PROFINET RT et IRT
Temps de cycle minimal du PROFINET avec RT et IRT 250 μs
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Prise en charge de trois modules passerelles comme dérivation de bus interstation (au total 32 équipements de bus interstation)
Web-based management (gestion basée sur le web)