Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXC F XT IB - Module d'extension API
2403018

Maître INTERBUS, juxtaposable à gauche, pour le raccordement de composants bus interstation INTERBUS à un automate modulaire compatible de la série PLCnext Control.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Possibilité de raccorder jusqu'à 512 équipements de bus interstation INTERBUS
Raccordement INTERBUS via connecteur femelle D-SUB à 9 pôles
Détection automatique de la vitesse de transmission dans INTERBUS (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Isolation galvanique entre l'interface INTERBUS et la logique
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Possibilité d'extension individuelle pour un PLCnext Control de la série Axiocontrol