Le Basicline BL FPM 18.5 est un écran plat destiné aux utilisations en milieu industriel qui impliquent que l'écran soit positionné à bonne distance de la commande.
BL FPM 18.5
-
Moniteur
2402981
Écran plat LCD 18,5", indice de protection IP65 et écran tactile capacitif projeté
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00389Produits compatibles
Avantages
Afficheur 18,5"
DisplayPort 1.2, entrées VGA et DVI-I
Boutons de configuration intégrés
Température ambiante (service) comprise entre -10 °C ... 60 °C
Écran tactile 18,5"