Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SD FLASH 2GB APPLIC B - Mémoire de programme/configuration
2402855

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour applications supérieures. Avec licence APPLIC A comprise. Vous trouverez les blocs de fonction soumis à une licence dans la documentation.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Clé de licence pour applications supérieures
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
Mémoire des programmes et de la configuration, enfichable, avec clé de licence pour applications supérieures, par ex. pour la licence OPC UA.