BL FPM 21.5 - Moniteur
2400515

Écran plat LCD de 21,5 pouces, indice de protection IP65 et écran tactile capacitif projeté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ecran 21,5"
DisplayPort 1.2, entrées VGA et DVI-I
Boutons de configuration intégrés
Température ambiante (service) comprise entre -10 °C ... 60 °C
Écran tactile 21,5"