VISU+ 2 RT-D 64 WEB1 AD
-
Logiciel de visualisation
2400222
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et une répartition des alarmes avec restriction à 64 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
Possibilité de scripts en VBA et IL