Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLKM-PA-D37/HW/C300 - Adaptateur frontal
2322029

Adaptateur VARIOFACE, pour Honeywell C300, Series C I/O, connectable 1x 16 canaux max. (connecteur 37 pôles D-SUB )

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
Ne convient pas pour les cartes E/S numériques redondantes
Raccordement de 16 canaux numériques maximum
Adaptateur frontal avec connecteur D-SUB
Blocs de jonction pour alimentation en tension