Alimentations QUINT POWER avec fonctionnalités avancées
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs DC/DC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
Le démarrage fiable des charges difficiles est effectué à l'aide de la réserve de puissance statique POWER BOOST. Grâce à la tension réglable, toutes les plages de 5 V DC ... 56 V DC sont couvertes.
QUINT-PS/3AC/48DC/20
-
Alimentation
2320827
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 3 phasée, sortie : 48 V DC / 20 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11221EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11221EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528Type approved
Identifiant de lhomologation: 005-006Type approved
Identifiant de lhomologation: 005-006EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11173cCSAus
Identifiant de lhomologation: 2386029Type approved
Identifiant de lhomologation: 005-006cCSAus
Identifiant de lhomologation: 80188288UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20240627EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11173IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11217IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-11217Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/113Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/113cCSAus
Identifiant de lhomologation: 80187921cCSAus
Identifiant de lhomologation: 80187921cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20240918cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20240918Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?
Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Veuillez tenir compte de la matrice de conception SFB qui se trouve dans la zone de téléchargement, dans la rubrique « Divers ».
L'alimentation peut-elle également être utilisée dans des environnements présentant une pollution par des gaz nocifs ?
Toutes nos alimentations QUINT sont testées selon la norme ISA G3 Harsh Group A et répondent aux exigences de cette norme.
Pourquoi le boîtier de l'alimentation est-il plus chaud que celui des autres fabricants ?
La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîche... Voir plus
La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîches, ce qui augmente la durée de vie de l'alimentation.
Voir moinsPuis-je faire fonctionner le relais DC-OK avec la tension de sortie de l'alimentation ?
Le relais DC OK peut être raccordé à la tension de sortie de l'alimentation, mais il ne doit être chargé que de 1 A au maximum. Nous recommandons pour cela d'utiliser un circuit de protection.
Des perturbations du réseau d'alimentation peuvent-elles être transmises à la sortie de l'alimentation ?
Non, car l'alimentation QUINT est construite avec un concept de convertisseur à plusieurs niveaux qui empêche la transmission des perturbations. Dès le circuit d'entrée, les perturbations sont éliminées et ne parviennent pas à la sortie 24 V de l'alimentation.