QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Module de capacité
2320571

Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A / 8 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le paramétrage, il est possible d'utiliser le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE (Référence 1252232) disponible dans la zone de téléchargement.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Arrêt aisé des PC
Sans entretien avec longue durée de vie
Gain de place grâce à une conception compacte
Longue durée de sauvegarde grâce à des capacités élevées de mémoire
Interface USB verrouillage pour la connexion avec par ex. des PC industriels