STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 - Alimentation
2320513

Alimentation STEP POWER à découpage primaire pour montage sur profilé et direct, entrée : monophasée, sortie : 5 V DC / 2 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage flexible par simple encliquetage sur profilé ou vissage sur surface plane
Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures et à la caractéristique U/I élevée
Économies d'énergie : rendement énergétique maximal et pertes à vide particulièrement faibles