Le module d'alimentation secourue 24 V DC avec courants de sortie de 5 à 40 A vous permet de réaliser une solution individuelle comprenant une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
Alimentation secourue
2320461
Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A et 12 V DC / 5 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension nominale d'entrée | 18 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension d'entrée | 18 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension d'entrée DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Temps de sauvegarde | 3 h (avec module de batterie 38 Ah) |
Courant absorbé | 16 A (maximum, fonctionnement en réseau) |
104 mA (Marche à vide, fonctionnement en réseau) | |
4 A (Processus de charge, fonctionnement en réseau) | |
Seuil de commutation fixe | ≤ 22 V DC |
Seuil de commutation variable | 1 V/0,1 s |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 16 A ... 20 A (Caractéristique B) |
Rendement | > 98 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé) |
> 93 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
Limitation du courant de sortie | En fonctionnement en réseau conformément au courant maximum admissible |
> 15 A (Mode batterie) | |
Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | oui |
Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
Puissance de sortie | 240 W |
Puissance totale P12V + P24V | max. 360 W |
Puissance dissipée | 2,6 W (Fonctionnement en réseau) |
4,6 W (Fonctionnement en réseau) | |
2,9 W (Mode batterie) | |
5,27 W (Mode batterie) | |
Montage en parallèle autorisé | oui, jusqu'à 2 modules avec module de redondance |
2 (Appareils) | |
Connectabilité en série | non |
non | |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 12 V DC |
24 V DC | |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
Durée | 12 ms (Technologie SFB) |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 12 V DC |
24 V DC | |
Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
Durée | 15 ms (Technologie SFB) |
Signal: Alarme | |
Description de la sortie | Relais (indépendant du potentiel) |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal: Charge de batterie | |
Description de la sortie | Relais (indépendant du potentiel) |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal: Mode batterie | |
Description de la sortie | Relais (indépendant du potentiel) |
Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal: POWER BOOST | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 100 mA |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Tension en fin de charge | 24 V DC ... 29 V DC (compensation thermique) |
Courant de charge | 0,2 A ... 2,88 A |
Plage de capacité nominale | 1,3 Ah ... 60 Ah |
Contrôle de présence de batterie / intervalle de temps | 1 min |
Contrôle de présence de batterie (cyclique) | 60 s |
Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie | oui, 15 (veiller à la protection des conducteurs) |
Possibilité de montage en série de l'accumulateur d'énergie | non |
Technologie IQ | oui |
Compensation de température | 42 mV/K (préréglé) |
Compensation de température (préréglée) | 42 mV/K |
Gestion de réseau | Oui |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 16 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 16 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Interface | IFS (Interface système) |
Modes de signalisation | LED |
Contact de relais | |
Interface/logiciel | |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Power In OK |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
statique on | |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Alarme |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Coloris | rouge |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Charge de batterie |
Affichage d'état | Affichage LED à barres |
Informations sur l'affichage d'état | dynamique |
Coloris | rouge/vert |
Informations sur l'affichage d'état | dynamique |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Mode batterie |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Coloris | jaune |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | POWER BOOST |
Tension d'isolement entrée / sortie | 500 V DC |
Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 750 V DC |
Type de produit | DC-USV |
Gamme de produits | QUINT UPS |
Technologie IQ | oui |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Temps | 33941 h |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Autre montage possible | |
Largeur | 123 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 39 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 5 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Version du boîtier | Aluminium (AlMg3) |
Modèle de capot | Tôle d'acier galvanisée, exempte de chrome (VI) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (25 °C, pas de condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Homologations UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 3 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2320461 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUQ43 |
Product key | CMUQ43 |
GTIN | 4046356731515 |
Poids par pièce (emballage compris) | 799 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 600 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0049EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
Produits compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Module de batterie 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Module de batterie 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - Stockage d’énergie 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Stockage d’énergie 2320380
-
IFS-USB-DATACABLE - Câble de données 2320500
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptateur de montage 2938196
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Câble de données 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Câble de données 2320450
-
IFS-RS232-DATACABLE - Câble de données 2320490
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
Avantages
Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
Charge rapide de la batterie
Signalisation complète et paramétrage
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
Protection optimale avec peinture par immersion pour 100 % d'humidité
Un module UPS - deux tensions
Flexibilité maximale grâce à une sortie double
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2