Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie
2320429

Module de batterie (appareil avec batterie), AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 26 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Durées de sauvegarde maximale en cas de températures extrêmes
Technologie AGM au plomb pur (Absorbent Glass Mat)