Alimentez en toute fiabilité vos charges AC avec la nouvelle alimentation sans interruption de la gamme QUINT, dédiée aux profilés. Grâce à la topologie Online, la nouvelle alimentation sans interruption AC fournit une courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie. Combinez l'ASI Online avec différents accumulateurs d'énergie UPS-BAT. Grâce à l'interface USB, votre PC s'arrête aisément.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
-
Alimentation secourue
2320283
Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Tension d'entrée | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +20 % | |
130 V AC -10 % / +20 % | |
200 V AC -20 % / +20 % | |
210 V AC -20 % / +20 % | |
220 V AC -20 % / +20 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
240 V AC -20 % / +10 % | |
Plage de tension d'entrée | 90 V AC ... 264 V AC |
Plage de tension d'entrée AC | 184 V AC ... 264 V AC |
96 V AC ... 144 V AC | |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Temps de sauvegarde | 1 h (38 AH) |
Courant absorbé | 10,4 A (100 V AC) |
10,5 A (110 V AC) | |
10,5 A (120 V AC) | |
9,7 A (130 V AC) | |
6,4 A (200 V AC) | |
6 A (210 V AC) | |
5,7 A (220 V AC) | |
5,5 A (230 V AC) | |
5,3 A (240 V AC) | |
Seuil de commutation variable | Configurable avec le logiciel UPS-CONF |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,9 |
Fusible de la dérivation | T 15 A / 250 V (MDA -15-R) |
Fusible de puissance homologué | B16 230 V AC |
20 A (120 V AC, Listed breaker) | |
Numérique Commande (configurable) | |
Dénomination | Remote |
Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 35 kΩ entre Remote et SGnd) |
Numérique Commande Low-Active (configurable) | |
Démarrage en mode batterie 120 V AC signal low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Démarrage en mode batterie 120 V AC signal high | Ouvert (> 200 kΩ entre le démarrage de la batterie et SGnd) |
Classification selon CEI 62040-3 | VFI-SS-111 |
Rendement | > 92 % (120 V AC) |
> 94 % (230 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 100 V AC |
110 V AC | |
120 V AC | |
130 V AC | |
200 V AC | |
210 V AC | |
220 V AC | |
230 V AC | |
240 V AC | |
Forme de la tension de sortie | pur sinus |
Courant nominal de sortie (IN) | 7,8 A (100 V AC) |
8,1 A (110 V AC) | |
8,3 A (120 V AC) | |
7,7 A (130 V AC) | |
5 A (200 V AC) | |
4,8 A (210 V AC) | |
4,5 A (220 V AC) | |
4,3 A (230 V AC) | |
4,2 A (240 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A (120 V AC) |
7 A (230 V AC) | |
Puissance de sortie | 778 VA (700 W) |
889 VA (800 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
Puissance apparente | 1 kVA (UN 120 V AC) |
Puissance nominale | 900 W (UN 120 V AC) |
Puissance dissipée à vide maximale | typ. 17 W (120 V AC) |
typ. 25 W (230 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | typ. 79 W (120 V AC) |
typ. 55 W (230 V AC) | |
Facteur de crête | 2,8 |
Temps de commutation | 0 ms |
Montage en parallèle autorisé | oui, 2 |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
Courant nominal de sortie (IN) | 8,3 A |
4,3 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A |
7 A | |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
Courant nominal de sortie (IN) | 4,3 A (230 V AC) |
8,3 A (120 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7 A (230 V AC) |
13 A (120 V AC) | |
Fréquence de sortie nominale | ± 60 Hz ±0,5 % (Fréquence d'entrée de 55 Hz ... < 65 Hz) |
± 50 Hz ±0,5 % (Fréquence d'entrée de 45 Hz ... < 55 Hz) | |
Signal: AC OK | |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Alarme | |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Mode batterie | |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Ready | |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: P>Pn | |
Tension de sortie | 24 V (SELV) |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Tension nominale UN | 2x 24 V DC |
Tension en fin de charge | 58 V (compensation thermique) |
Courant de charge | 5 A |
Plage de capacité nominale | 3,4 Ah ... 190 Ah (5x 38 Ah) |
Technologie pile | VRLA, VRLA-WTR |
Caractéristique de charge | IU0U |
Fusible en amont homologué | 50 A / 58 V |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 30 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 30 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,2 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,2 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 30 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Interface | MINI-USB type B |
Propriétés | verrouillable |
Longueur max. de câble | 3 m |
Modes de signalisation | LED |
sortie de couplage active | |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | AC OK |
Affichage d'état | LED |
Coloris | vert |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Alarme |
Affichage d'état | LED |
Coloris | rouge |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Mode batterie |
Affichage d'état | LED |
Coloris | jaune |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Ready |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | P>Pn |
Affichage d'état | LED |
Coloris | vert |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Potentiel de référence pour les entrées et les sorties de signal |
Nombre de phases | 1 |
Type de produit | UPS AC |
Gamme de produits | QUINT AC UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 217546 h (230 V AC, à 40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 (≤ 130 V AC) |
2 (> 200 V AC) | |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Temps | 68970 h |
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matériau du boîtier | Métallique |
Modèle de capot | Tôle en acier, revêtement DIN EN ISO2081 - Fe/Zn 18/B/TopCoat bleu-transparent |
Version des éléments latéraux | Tôle d'aluminium, DIN EN 573-3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
Classe climatique | 3K3 (EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Choc | 15g toutes directions (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Systèmes d'alimentation sans interruption | |
Désignation de la norme | Systèmes d'alimentation sans interruption |
Normes/prescriptions | EN 62040-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Perturbations selon EN 62040-2 |
Immunité | Immunité selon EN 62040-2 |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Sortie | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
Remarque | Critère A (B pour USB) |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Signal | 1 kV (asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Entrée/sortie | ± 1 kV (symétrique) |
± 2 kV (asymétrique) | |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
Fréquence | 50 Hz |
60 Hz | |
Intensité de champ | 100 A/m |
Remarque | Critère A |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2320283 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUI15 |
Product key | CMUI15 |
GTIN | 4055626244563 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5 630 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 151 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 342453IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-70737-ULEAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BMABS
Identifiant de lhomologation: 23-2416092-PDAcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 359066UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 359066EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Module de batterie 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie 2320429
Avantages
Transition transparente grâce à la topologie Online
Courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie
Interface USB pour la connexion avec par ex. des PC industriels
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
Possibilité de commutation en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissance
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2