QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - Alimentation secourue
2320270

Alimentation secourue avec technologie IQ 1AC/1AC/500 VA. Pour applications 120 V AC/230 V AC. Indication constante de l'état de charge, de la durée de vie restante et de la durée de fonctionnement du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
Utilisation universelle
Rendement maximal
Signalisation complète et paramétrage
Mise en service simplifiée