La nouvelle technologie ACB (Auto Current Balancing) des modules QUINT ORING double la durée de vie des alimentations redondantes, les deux blocs d'alimentation étant sollicités de manière égale. Le courant de charge se divise automatiquement de façon totalement symétrique.
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
-
Module redondant, protégé par vernis
2320186
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 20 A, sortie : 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0044NK
Identifiant de lhomologation: TA25015MTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx DEK 20.0082XCCC
Identifiant de lhomologation: 2024322303005876cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827INMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ21.1003XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Un signal est-il émis lorsqu'une rupture de câble s'est produite du côté sortie ou lorsqu'un câble n'a pas été raccordé ?
Non. Pour que cela soit signalé, le QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 est recommandé comme alternative.
L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécur... Voir plus
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécurité par l'alimentation redondante. L'erreur est signalée par le relais « Red OK » (13/14) et la LED.
Voir moinsQu'est-ce que l'« ACB » ?
« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à u... Voir plus
« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à une différence de tension de 0,3 V. La durée de vie de la solution redondante peut ainsi être doublée grâce à la charge uniforme et à la charge individuelle plus faible d'une alimentation électrique.
Voir moins