QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Module de redondance
2320160

Module à diodes pour profilés 48 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Souple
Conception robuste
Redondance constante jusqu'à la charge

Questions fréquemment posées


Ce module est-il également adapté à une connexion en série des alimentations ?

Non, le QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de ... Voir plus

Non, le QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et du déclenchement.
REMARQUE :
Comme « - » n'est pas connecté pour la protection d'un circuit en série, cet appareil ne fonctionne pas conformément à
sa spécification.

Voir moins

Cet article permet-il également de découpler des alimentations 110 V ?

La protection intégrée contre les surtensions transitoires empêche toute utilisation avec des tensions de 110 V. Toutefois, les diodes sont conçues pour fonctionner jusqu'à 150 V. Si « - » n'est pas raccordé et passe devant le module, il est ainsi po... Voir plus

La protection intégrée contre les surtensions transitoires empêche toute utilisation avec des tensions de 110 V. Toutefois, les diodes sont conçues pour fonctionner jusqu'à 150 V. Si « - » n'est pas raccordé et passe devant le module, il est ainsi possible de découpler les alimentations 110 V les unes des autres.
REMARQUE :
Étant donné que le « - » ne doit pas être connecté pour une utilisation avec des tensions de 110 V, cet appareil ne fonctionnera pas conformément à sa spécification dans ce type de câblage.

Voir moins


Voir les FAQ