Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau
2313931

Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
Isolation galvanique des lignes de données et du blindage des câbles
Plage de température étendue de -25 °C ... +85 °C
Montage sur profilé EN
Tension d'isolation permanente de 250 VRMS
Homologation DNV GL construction navale