Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB
2313685

Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, sortie du câble à 90°, système de bus : PROFIBUS-DP jusqu'à 12 Mbit/s, avec connecteur femelle PG-D-SUB pour raccorder un appareil de programmation, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 3, 5, 6, 8 ; raccordement IDC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485