Le module FL COMSERVER...232/422/485 permet de connecter des interfaces série RS-232/422/485 à des réseaux Ethernet existants, pour accéder facilement à des fonctions telles que le remplacement de câbles, l'intégration réseau ou la mise en place d'une passerelle Modbus.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Convertisseur d'interface
2313452
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur d'interface |
Application | TCP, UDP, passerelle Modbus, PPP |
MTTF | 2013 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
879 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
359 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 666 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
179 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Modbus/TCP-Client | |
Nombre de clients Modbus/TCP | 8 |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Isolation galvanique | VCC // Ethernet // série |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
Fonction | |
Management | Gestion basée sur le web, SNMP, accès d'urgence par Telnet et série |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100 MBit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (erreur) |
Alimentation | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | Ethernet |
Modbus | |
Serveur Web | oui |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
Protocoles supportés | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
Contrôle du flux de données / protocoles | Modbus/TCP |
Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Schéma des pôles | Commutation DTE/DCE grâce à la gestion via le Web |
Distance de transmission | 15 m |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Logiciel Handshake, Xon/Xoff, matériel Handshake RTS/CTS // compatible 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Distance de transmission | ≤ 1200 m |
Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Résistance terminale | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (configurables) | |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 116 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Choc (stockage/transport): 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
-20 °C ... 60 °C (selon UL) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF11ATEX2313478X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Homologation Corée du Sud, KC | |
Certificat | MSIP-REI-PCK-2313452 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (5 kHz) |
Signal | 1 kV (5 kHz) |
Remarque | Critère A |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | 2 kV |
Signal | 1 kV |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 2313452 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC321 |
Product key | DNC321 |
GTIN | 4046356451321 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 120,26 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Convertisseurs fibre optique 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Passerelle Modbus entre Modbus/RTU/ASCII et Modbus/TCP
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Configuration grâce à la gestion basée sur le web
Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2