Augmenter significativement les performances et la disponibilité des systèmes de bus grâce aux répéteurs. La segmentation de bus à l'aide de répéteurs permet certes une isolation galvanique, mais aussi une multiplication des extensions de réseau admissibles et un nombre d'équipements bus plus important.
PSI-REP-RS485W2
-
Répéteur
2313096
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur d'interface |
MTTF | 1439 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
717 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
305 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 1247 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
261 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Isolation galvanique | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,8 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai interfaces de données | 1,5 kV |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (selon UL) |
Courant absorbé typique | 75 mA (24 V DC ) |
Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
Alimentation | |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Distorsion des bits en entrée | max. ± 35 % |
Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
Temporisation de bits | < 1 Bit |
Signal | Modbus |
Voies de transmission | 2 (1/1), TD, RD, semi duplex |
Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
Vitesse de transmission | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (réglable manuellement) |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Distance de transmission | ≤ 1200 m (en fonction de la vitesse de transmission, du système de bus et du type de câble) |
Résistance terminale | 390 Ω (activable sur les ports A et B) |
150 Ω | |
390 Ω | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 12 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 12 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Support de transmission | Paire torsadée à deux fils, blindé |
Format de données/détrompage | UART (11/10 bit commutable, NRZ) |
Inversion du sens de transmission des données | auto-contrôlé, temps mini de réponse station 2 bits |
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 105 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (Zones Ex) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
Certificat | UL 21 ATEX 2550X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T5 Gc |
Certificat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
Ex ec IIC T5 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-4-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Normes/Prescriptions | EN 62368 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2313096 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC122 |
Product key | DNC122 |
GTIN | 4046356098816 |
Poids par pièce (emballage compris) | 260,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 240,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Produits compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Résistance de terminaison 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertisseurs fibre optique 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Convertisseurs fibre optique 2708562
-
PSM PTK - Répartiteur de raccordement 2760623
-
PSM PTK-4 - Répartiteur de raccordement 2799364
Avantages
Débits de données jusqu'à 500 kbits/s, réglables via DIP switch
Isolation à 4 voies de grande qualité entre toutes les interfaces
Suréchantillonnage pour la détection sûre des défaillances sporadiques
Resynchronisation des bits pour une possibilité quasi-illimitée de mise en cascade des appareils
Résistances de terminaison intégrées et activables
Combinaison modulaire possible avec les convertisseurs fibre optique PSI-MOS sur le connecteur sur profilé
Homologué pour l'utilisation en zone 2
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2