UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
-
Module actif
2310235
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO et 1 contact NF) à raccordement vissé et avec fusible (1 A). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et du connecteur de système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 32 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Automate pris en charge YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Carte E/S adaptée | ADV551 |
ADV561 | |
Automate pris en charge YOKOGAWA STARDOM | |
Carte E/S adaptée | NFDV551 |
NFDV561 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC (Intensité max. par branche : 18 mA, intensité cumulée max : 1 A) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 18 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 1 contact NO ou 1 contact NF |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, plaqué or 5 µm |
Tension de commutation maximale | 24 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 12 V DC (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 1 A (par canal, alimentation en tension 8 A) |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 35 |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 50 |
Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 519,5 mm |
Hauteur | 127,5 mm |
Profondeur | 60,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2310235 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK219N |
Product key | DK219N |
GTIN | 4046356141178 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 973 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 576,53 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8fbf0fc6-e4eb-4ab0-8b10-76286890049e |
Produits compatibles
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Câble 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Câble 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Câble 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Câble 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Câble 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Câble 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Câble 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Câble 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Câble 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Câble 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Câble 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Câble 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adaptateur frontal 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adaptateur frontal 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adaptateur frontal 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptateur frontal 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptateur frontal 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adaptateur frontal 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904644
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2