MCR-SL-CUC-300-U - Convertisseur de courant universel
2308302

Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 300 A, tension de sortie de 0 à 10 V

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
Isolation 3 voies
Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis