MCR-SL-CUC-100-I - Convertisseur de courant universel
2308027

Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, courant d'entrée de 0 à 100 A, courant de sortie de 4 à 20 mA

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
Isolation 3 voies
Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis