FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Câble
2298470

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (2x 14-pôles); longueur de câble: 1 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
Répartition des 16 signaux numériques entre 2x 8 signaux côté terrain
Connecteur IDC/FLK : à 20 pôles sur 2 x 14 pôles (conformément à la norme CEI  60603-13)
Adapté au couplage de cartes numériques à 16 canaux, p. ex. du système SIMATIC® ET 200SP
Pour modules numériques avec MTB à 40 pôles, pour raccordement d'un équipement PLC-INTERFACE