ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297374

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 24 V DC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Circuit de protection intégré
Fréquence de commutation élevée
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés