Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Module passif
2295062

Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, pour 16 canaux maximum avec repérage spécial SIMATIC® (1-20), bloc de jonction à couteau de sectionnement et prise de test, largeur du module : 113 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Repérage numérique (1-20)
Conçu spécialement pour S7-300 (en association avec l'adaptateur FLKM 14-PA-S300, référence : 2299770)