FLKM 14/8M/PLC
-
Module passif
2289696
Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif commun
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 14 |
Nombre de voies | 8 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Courant (Alimentation en tension par octet) | ≤ 8 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
Carte E/S adaptée | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL733 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL741 | |
IC693 MDL742 | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Carte E/S adaptée | 1746 OB16 |
1746 OV16 | |
1746 OG16 | |
1746 IA16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 IV16 | |
1746 ITV16 | |
1746 IG16 | |
1746 OB 32 | |
1746 OV 32 | |
1746 IB 32 | |
1746 IV 32 | |
1746 IB16 | |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
Carte E/S adaptée | QX81 |
QY81P | |
Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Carte E/S adaptée | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 353 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Automate pris en charge ABB S800 I/O | |
Carte E/S adaptée | DI814 |
DO810 | |
DO840 |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 14 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 18 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Pas | 5,08 mm |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 68 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | Polyamide 6.6 vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2289696 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2181 |
Product key | DK2181 |
GTIN | 4017918057756 |
Poids par pièce (emballage compris) | 127,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 127,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2