Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DFLK-D 9 SUB/B - Module interface
2287135

Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur femelle D-SUB miniature (9 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

9 pôles ... 50 pôles
9-˽...˽37 pôles : masse distincte
50 pôles : pas de masse
Selon CEI˽60807-2
Liaison 1:1
Raccordement vissé
D-SUB, filetage 4-40 UNC